Publicar produtos
Katrin Bin With Lid 50L - White
Katrin Bin With Lid 50L - White
    Katrin

    Katrin Bin With Lid 50L - White

    3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
    # Caixa de resíduos para 50 litros de papel, o que significa que o ambiente dos sanitários permanece limpo # Fabricada em plástico ABS # Pode ser utilizada com ou sem tampa # Pode ser montada na parede, libertando o espaço no chão # Leve, robusto e simples de esvaziar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única91912
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de produtosBIN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)575
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa