Publicar produtos
ARREDO LAVABO 0285 washbasin

ARREDO LAVABO 0285 washbasin

Traduzido por Google,
Arredo lavatório autoportante de um furo com transbordamento cm 65x40
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARREDOLAVABO0285washbasin
  • Familia de productoFLO collection
  • Grupo de produtosFLO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)13
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION