Publicar produtos
KESSEL-Twin lifting station 11110 Aqualift F XL 3000W-S1 300L

KESSEL-Twin lifting station 11110 Aqualift F XL 3000W-S1 300L

Traduzido por Google,
Estação elevatória Aqualift F XL Duo Volume do tanque de 300 litros sem válvula de fechamento 3000-S1 Volume do tanque: 300 litros Volume da bomba: 175 litros Câmara de armazenamento de polietileno com abertura de limpeza. Torneiras para entrada vertical Ø 110 mm/160 mm, ventilação Ø 75 mm e para bomba de diafragma manual Ø 32 mm. Entrada horizontal Ø 50 mm a Ø 200 mm por serra. Bombas Bombas duplas SPF de águas residuais controladas por sensor de pressão com impulsor multi-palhetas para bombear águas residuais com ou sem esgoto (passagem de canal aberto 40 mm). A bomba é classificada como submersível (IP 68), comprimento do cabo da bomba de 5 m. Com base de absorção de som (10 mm de espessura). Saída vertical/horizontal com válvula de retenção integrada, com/sem válvula de fechamento (fornecida solta), com seção de mangueira ou flange. Saída de pressão: vertical Ø 110 sem válvula de fechamento, horizontal Ø 110 com válvula de fechamento em plástico ou vertical DN 80 com válvula de fechamento em ferro fundido Unidade de controle Comfort com interruptor ON/OFF da rede elétrica e display digital multilíngue (EN, DE, FR, IT, PL , NL) mostrando o status operacional atual, configurações e diário de bordo; a unidade de controle é à prova de respingos (IP 54), montada na parede, tensão 230 V ou 400 V a 50 Hz. Com contato sem potencial/BMS (opcional 230V). Bomba S SPF 3000-S1 • Volume de bombeamento: máx. 47 m³/h • Altura de bombeamento: máx. 16 m • Potência de saída (P2): 2,7 KW por bomba • Potência de entrada (P1): 3,2 KW por bomba • Tensão de operação: 400 V (trifásico) • Frequência: 50 Hz • Amperagem: 5,4 amp • Fusível: 3 x 16 amp slow blow • Classe de proteção - Bomba: IP68 3mWS/48h • Classe de proteção - unidade de controle: IP 65 • Classe de operação: S1 • Comprimento do cabo: 5 m • Dimensões externas do tanque de 300 litros: (LxPxA ): 1260 x 760 x 770 mm • Peso: aprox. 112,79kg
Especificação
  • • Dimensions • Length: 1,260 mm • Width: 760 mm • Height: 770 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: without slide • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 300 l • Pressure outlet: vertical • Pressure outlet (DA): 110 mm • Pressure outlet (DN): 100 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 175 l • Inflow number: 1 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Tapping (DN): 200 mm • Conveyor • Pump: SPF 3000 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 16 m • Delivery rate max .: 47 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 3.2 kW • Power P2: 2.7 kW • Speed: 2,890 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 26 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.4 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 20 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: LGA • Gross weight: 147 kg • Net weight: 127 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única11110
  • Familia de productoAqualift F XL 300 litres
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)1260
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)112.79
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto