Publicar produtos
KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

Traduzido por Google,
Ligação de tubos de pressão flexível Comprimento para ligações de tubos de ferro fundido Inclui: Duas braçadeiras de mangueira Comprimento: 200 mm Ø 120
Especificação
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Material: Plastic
Especificações técnicas
  • Ref.ª única28665
  • Familia de productoFittings and connection pieces
  • Grupo de produtosPump technology - Accessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-04
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto