Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Mix & Pump, SonicControl

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Mix & Pump, SonicControl

Traduzido por Google,
KESSEL-Grease Separator EasyClean free Mix & Pump NS 4 com SonicControl de acordo com EN1825 / certificação Z-54.1-474 Tanque Fabricado em polietileno virgem, não reciclado, para instalação livre em áreas protegidas contra geada, com coletor de lodo integrado, base interior inclinada melhora a limpeza e reduz o tempo de descarte, sistema calmante do fluxo de entrada e dispositivo de regulagem do fluxo de saída, entrada e saída intercambiáveis, tampas de acesso duplas inclinadas com fechos de encaixe à prova de odor de liberação rápida, janela de inspeção com braço de limpeza interior, tubo de eliminação de pressão de 75 mm OD PN 10, com garras de empilhadeira integradas na base do separador, baixo peso - design compacto, construção do corpo em polietileno 100% livre de corrosão (garantia de 20 anos). Sistema de Descarte Versão Mix & Pump com controle manual sistema de descarte, limpeza e reabastecimento sem odor com o toque de um botão, bomba de maceração livre de manutenção (lâminas de aço inoxidável) para limpeza e descarte do separador, inclui válvula de fechamento para fácil remoção da bomba, montagem no piso da bomba incluída na instalação ferragens e anti-vibração mate, válvula manual para transferência do modo de limpeza para o modo de descarte, capacidade de bombeamento de 3,0 kW, comprimento de cabo de 5 m, jato(s) de água montado(s) na parte superior para separação da camada de graxa e bicos de pulverização de água para limpeza da parede interna durante o descarte, Válvula manual de 1 polegada para recarga de água, entrada de recarga rosqueada interior de 1 polegada com espaço de ar. Unidade de controle com display LCD configurável em inglês, alemão, francês, italiano, holandês ou polonês e interruptor liga/desliga de segurança da rede elétrica, com conexões BMS. Entrega: Sistema completamente montado. Acessórios: Câmara de amostragem página 331; estações elevatórias ver capítulo "3" Nota técnica página 330 • Número de certificação: Z-54.1-474 • Tamanho: NS 4 • Capacidade do coletor de lodo: 400 litros • Capacidade total do separador: 400 litros • Entrada / Saída: OD 110 mm • Peso: Aproximadamente. 173 kg • Especificações da bomba: 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ) • Potência: 37 m³/h a 10 metros de altura de pressão média • Capacidade de armazenamento de graxa: 160 litros • Dimensões: • Comprimento: 1880 mm • Largura: 680 mm • Altura: 1435 mm • Altura de entrada h2: 1055 mm • Altura de saída h1: 985 mm • Dimensões de instalação: • Comprimento: 2115 mm • Largura: 860 mm • Altura: 1765 mm • Garantia no material de polietileno: 20 anos KESSEL - Sistema de detecção de nível 'SonicControl' com sensor ultrassônico para separadores de gordura. Monitoramento preciso e transferência de dados dos níveis de fluido. Conexão de energia 230V - 50 Hz. Com bateria de reserva, conexão para alto-falante remoto, comprimento do cabo de 10 metros (extensível no local até 60 metros). Conjunto de instalação com fácil montagem e manutenção. Para uso em separadores acima ou abaixo do solo. Unidade de controle com alarme óptico e sonoro com contato livre de potencial. Livro de registro eletrônico com capacidade de 12 meses. Transferência de dados por telemetria. Tensão de operação: 230 V ~ 50 Hz Classe de proteção: IP 54 Montagem do plugue: plugue de 2 pinos estilo Schuko Comprimento do cabo: 10 metros (extensível no local até 60 metros) Acessórios: alto-falante remoto, artigo nº 20162 Fornecido: completamente montado Comprimento do cabo 10 metros (extensível no local até 60 metros)
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,116 mm • Installation surface width: 842 mm • Installation surface height: 1,767 mm • Insertion length: 1,880 mm • Loading dimension, width: 680 mm • Installation height: 1,458 mm • Waste water content • Separator capacity: 400 l • Total volume: 800 l • Sludge trap capacity: 400 l • Storage amount of fat: 160 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Shut-off device: yes • Disposal type: manual disposal and cleaning system • Disposal facility: disposal pump • Disposal variant: Mix & Pump • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 4 • Sight glass: yes • Shredder mix system: yes • SonicControl: yes • Water supply: 1 screw valve 1 " • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,055 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 985 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Pump: SPF 300 KE 2.0 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 17 m • Delivery rate max .: 60 m3 / h • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S2 - 30 min. • Power P1: 3.6 kW • Power P2: 3 kW • Speed: 2,850 rpm • Required protection (line protection): Protection via 400 V switching device • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 44 kg • Impeller type: radial impeller with chopper • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 6.2 A. • Protection class pump: IP 55 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: yes • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: no • Multi-line display: no • Log book function: no • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 16 A • Required fuse protection (RCD): 30 mA • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Other features • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 195 kg • Net weight: 170 kg • Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificações técnicas
  • Ref.ª única93004-02-MS
  • Familia de productoMix & Pump (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1435
  • Largura (mm)680
  • Profundidade (mm)1880
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)173
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto