Publicar produtos
KESSEL-Pumping station Aqualift F XL M wet system with pump STZ3700-S1

KESSEL-Pumping station Aqualift F XL M wet system with pump STZ3700-S1

Traduzido por Google,
Base de sistemas de engenharia Aqualift F XL Mono Versão mono com uma bomba trituradora 3700-S1 • Volume do tanque: 680 litros • Volume da bomba: máx. Base de sistema de polietileno de 310 litros para instalação subterrânea, resistente a meios agressivos. Com entrada de Ø 160 mm. Para ligação à câmara do sistema Ø 1000 mm. Lida com profundidades de águas subterrâneas até 3000 mm. Com bomba(s) de águas residuais removíveis simples ou duplas com triturador para águas residuais com ou sem esgoto. Com sensor hidrostático para medição de nível. Tubo de pressão Ø 63/90 mm de diâmetro externo (para o tubo de pressão deve-se usar tubo PE soldado), incluindo anti-retorno e válvula de fechamento no lado do tubo de pressão. Comprimento do cabo de alimentação: 10 m (30 m a pedido). Unidade de controle Com unidade de controle com sistema de autodiagnóstico (SDS), buffer de bateria e função de logbook, a unidade de controle é à prova de respingos (IP 54). • Versão: Mono • Entrada: DN 150 • Tubo de pressão: DN50/80 • OD do tubo de pressão: 63/90 mm • Material do tubo de pressão: PE-HD • Volume útil: aprox. 310 litros • Max. volume da bomba: 28 m3/hora • Max. altura da bomba: 35 m • Potência nominal (P2): 3,1 kw (por bomba) • Potência nominal de entrada (P1): 3,7 kw (por bomba) • Tensão: 400 V • Frequência: 50 Hz • Corrente nominal: 6,4 Amps • Fusível: 3 x 16 Amp (slow blow) • Classe de proteção da bomba: IP68 (20mWS/48hours) • Classe operacional: S1 (quando totalmente submerso), S3 30% (durante operação automática) • Certificação ATEX: Sim • Comprimento do cabo: 10 metros • Altura total: 1.416 mm (altura de 1.384 mm até a conexão da câmara) • Parte superior da base do sistema de engenharia à base da entrada: 330 mm Correntes de remoção de bomba de aço inoxidável disponíveis como acessório para cada profundidade de instalação - Número do artigo: 680528 = Comprimento 2 m 680529 = Comprimento 3 m 680530 = Comprimento 4 m
Especificação
  • • Dimensions • Length: 1,240 mm • Width: 1,240 mm • Height: 1,416 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • ATEX: yes • execution • Shut-off device: slide made of plastic • Plant type: single plant • Installation: wet installation • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Climbing aids: yes • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,054 mm • Distance from the center of the pipe outlet to the tank bottom: 1,134 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 1,134 mm • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 63 mm • Pressure outlet (DN): 50 mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: in combination with a shaft module • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Usable volume: 310 l • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Inlet max. Boring (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: STZ 3700 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 35 m • Delivery rate max .: 28 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 3.7 kW • Power P2: 3.1 kW • Speed: 2,900 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 44 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 6.4 A. • Protection class pump: IP 68 (20m) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN8-F 6G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 16 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: hydrostatic • Level detection instrument: level probe • Alarm transmitter: level probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground, installation in the base plate • External monitoring: LGA • Gross weight: 191 kg • Net weight: 168 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8743016
  • Familia de productoPumping station Aqualift F XL
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1416
Ligações
Relacionado
  • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto