Publicar produtos
KESSEL-Parking deck drain Pressure sealing flange, DN 100, square

KESSEL-Parking deck drain Pressure sealing flange, DN 100, square

Traduzido por Google,
KESSEL-Salão de estacionamento Flange de vedação de pressão, DN 100, quadrado "O ralo de estacionamento Ecoguss é usado para drenagem pontual e está equipado com um balde de lodo. graus Celsius e tem uma superfície permanentemente livre de corrosão. A tomada de saída é adequada para conexão a tubos de ferro fundido SML. Não é necessária a ligação equipotencial separada." • Padrão: EN 1253-2 • Tamanho nominal (DN): 100 • Diâmetro externo (OD): 110 • Caçamba de lodo: sim • Diâmetro (mm): 290 • Sistema: 125 • Versão de encaixe: vertical • Material da parte superior: Ecoguss • Corpo do dreno da camada de impermeabilização: flange clipe • Tipo de tampa: Corrediça da tampa ranhurada • Cor da tampa: preto • Classe de carga (EN 124 / EN 1253-1): B 125 (máx. 12,5 t) • Bloqueio: Lock & Elevador • Material da tampa: Ecoguss • Tamanho da grade, comprimento (mm): 234 • Tamanho da grade, largura (mm): 234 • Material do aro: Ecoguss • Comprimento do aro (mm): 247 • Largura do aro (mm): 247
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating round • Cover material: Ecoguss • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 234 mm • Width: 234 mm • Mud bucket: yes • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 290 mm • Width: 290 mm • Recess dimension length: 300 mm • Cut-out width: 300 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-2 • execution • System: 125 • rust • Frame width: 247 mm • Frame length: 247 mm • Frame material: Ecoguss • Other features • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • Construction height: min. 130 mm • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 5.869 kg • Net weight: 4.88 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48811-01
  • Familia de productoParking deck drain system 125
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem