Publicar produtos
KESSEL-Upper section 850121 with fixing ring, class D

KESSEL-Upper section 850121 with fixing ring, class D

Traduzido por Google,
Topo de ravina com anel de aperto Classe D Ajustável em altura ininterruptamente
Especificação
  • • Coverage features • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Surface: eroded • Dimensions • Length: 450 mm • Width: 450 mm • Height: 450 mm • execution • System: 400 • rust • Frame width: 450 mm • Frame length: 450 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: plastic • Gross weight: 16 kg • Net weight: 16 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única850121
  • Familia de productoUpper sections and covers
  • Grupo de produtosChambers - Accessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto