Publicar produtos
KESSEL-Gutter drain 67945 lateral Ø 110, with wall securing

KESSEL-Gutter drain 67945 lateral Ø 110, with wall securing

Traduzido por Google,
Dreno de calha Saída lateral Com dispositivo de fixação à parede Fabricado em polímero Tampa de entrada de chuva com tubo de proteção em material sintético. Com armadilha de lodo. Com/sem dispositivo de fixação à parede. Capacidade de drenagem 4,5 l/seg. vazão
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: rain inlet cover • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Dimensions • Length: 320 mm • Width: 245 mm • Height: 580 mm • Diameter: 235 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 752 • execution • Odor trap: no • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: horizontal • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Form top section: round • Gross weight: 2.39 kg • Net weight: 2.066 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única67945
  • Familia de productoRainwater drain
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPolymer
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto