Publicar produtos
Shower mixer fitting DN 15 for on wal mounting

Shower mixer fitting DN 15 for on wal mounting

Traduzido por Google,
Plan blue Misturadora duche DN 15 53924010100, para montagem na parede, cromada
Especificações técnicas
  • Ref.ª única53924010100
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)69
  • Largura (mm)311
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)4.126
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores