Publicar produtos
Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

Traduzido por Google,
IXMO Monocomando de lavatório 59516011102, para instalação na parede/quadrado, extensão 197 mm/IXMO Pure, cromado
Especificações técnicas
  • Ref.ª única59516011102
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)74
  • Largura (mm)88
  • Profundidade (mm)219
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.366
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores