Publicar produtos
Stop valve concealed DN15 w. wall outlet for shower hose

Stop valve concealed DN15 w. wall outlet for shower hose

Traduzido por Google,
Válvula de bloqueio IXMO oculta DN15 59541010102, w. saída de parede para mangueira de chuveiro, com roseta quadrada, cromada
Especificações técnicas
  • Ref.ª única59541010102
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.464
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores