Publicar produtos
Bath filler/ spout DN 15 with round rosette

Bath filler/ spout DN 15 with round rosette

Traduzido por Google,
IXMO Boca de banho/ bica DN 15 59545010001, com roseta redonda, extensão: 130 mm, cromada
Especificações técnicas
  • Ref.ª única59545010001
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)152
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.224
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores