Publicar produtos
Set IXMO_solo single lever mix fitting with hose connection/square

Set IXMO_solo single lever mix fitting with hose connection/square

Traduzido por Google,
Conjunto IXMO IXMO_solo monocomando mix 59552019522, com conexão de mangueira/quadrado, puxador IXMO Pure, cromado
Especificações técnicas
  • Ref.ª única59552019522
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)89
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.856
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores