Publicar produtos
2-way stop and diverter valve concealed, with wall outlet

2-way stop and diverter valve concealed, with wall outlet

Traduzido por Google,
Válvula de bloqueio e desviadora de 2 vias IXMO 59557010102, oculta, com saída de parede, com roseta quadrada, cromada
Especificações técnicas
  • Ref.ª única59557010102
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.67
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores