Publicar produtos
Floor Warden Station

Floor Warden Station

Traduzido por Google,

Os telefones de alarme de incêndio Kidde são dispositivos de comunicação robustos para uso em emergências. As estações telefônicas fechadas com fechadura por chave são compostas por três componentes que podem ser adquiridos separadamente: o conjunto do monofone, a placa frontal e a caixa de parede. Dependendo da fiação, os telefones são monitorados para operação em três ou quatro estados. As placas frontais estão disponíveis com inserções de metal ou vidro quebrável.

As estações de vigilância aprovadas pela MEA possuem portas com fechos magnéticos e telefones monocomando com cabos blindados. As estações de vigilância são montadas em caixas de parede 6832-1D.

Os aparelhos portáteis conectam-se a tomadas simples. Estão disponíveis nas cores preta ou vermelha. O gabinete TCS-6 oferece espaço para até seis aparelhos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-warden-station
  • Familia de productoSafety Accessories, Infrastructure
  • Grupo de produtosCommunication, Interface Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Código ETIMEC000375
  • Nome ETIMTelephone system
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75_10_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoEmergency communication systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 17 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Telephone Specialties
  • Número OmniClass23-37 27 00
  • Título OmniclassEmergency Communications