Publicar produtos
Intelligent Smoke & Heat Detector with Optional CO Sensor

Intelligent Smoke & Heat Detector with Optional CO Sensor

Traduzido por Google,

O detector de fumaça Kidde Intelligent Optica Series KI-OSHCD traz tecnologia avançada de detecção óptica (fotoelétrica) para um design prático que aumenta a eficiência, economiza tempo de instalação, reduz custos e amplia a segurança da vida e a proteção do patrimônio. O autodiagnóstico contínuo garante confiabilidade a longo prazo, enquanto a compensação ambiental ajuda a reduzir os custos de manutenção.

O KI-OSHCD oferece o melhor de todos os mundos com um monitoramento abrangente de segurança da vida. A combinação da detecção óptica de fumaça com a tecnologia de sensor de calor por taxa de aumento proporciona a identificação eficiente de incêndios latentes, bem como de incêndios de rápida propagação. Com o elemento adicional de monitoramento de CO, este detector desempenha uma dupla função: monitorando continuamente o ambiente em busca de sinais de incêndio, bem como de seu companheiro invisível, porém mortal — o monóxido de carbono.

Assim como todos os detectores da série Kidde Intelligent Optica, o KI-OSHCD é um dispositivo inteligente que coleta informações analógicas de múltiplos sensores ópticos, convertendo esses dados em sinais digitais. Utilizando comprimentos de onda ópticos duplos combinados com múltiplos ângulos de detecção, o KI-OSHCD diferencia partículas que não representam fumaça real. Os dados das partículas são inseridos em filtros digitais que alimentam uma série de proporções, removendo padrões de sinal típicos de fontes indesejadas e, assim, reduzindo alarmes indesejados. Para tomar uma decisão sobre o alarme, o microprocessador integrado do detector mede e analisa todas as leituras dos sensores ópticos e compara essas informações com configurações pré-programadas. O detector também analisa os sensores de fumaça e calor independentemente do sensor de CO para determinar se deve acionar um alarme de incêndio, um alarme de segurança contra CO ou ambos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaintelligent-smoke-and-heat-detector-with-optional-co-sensor
  • Familia de productoFire Detection Systems
  • Grupo de produtosSmoke Detection Devices
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Código ETIMEC002455
  • Nome ETIMGas detector
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCombined smoke and heat detectors
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 29 13
  • Título OmniclassFire Detectors