As luzes estroboscópicas de LED da série Genesis LED EG1 apresentam um design elegante e discreto, além de tecnologia de baixo consumo de energia, o que as torna mais econômicas para instalar e operar, reduzindo custos operacionais. Os LEDs de alto desempenho exigem menos circuitos e fontes de alimentação. Esses novos equipamentos foram projetados com foco em eficiência energética e segurança.
A série Genesis LED EG1 utiliza ótica de alta eficiência, combinada com eletrônica patenteada, para fornecer um padrão de distribuição de luz altamente controlado e focado, em troca de menores requisitos de corrente. Os flashes oferecem saída de luz selecionável em campo de 15, 30 ou 75 cd.
Em comparação com estroboscópios de xenônio, os dispositivos da série Genesis LED EG1 requerem menos fontes de alimentação e, frequentemente, fios de menor bitola, o que reduz a necessidade de conduítes. Eles também são compatíveis com versões anteriores de estroboscópios, eliminando a necessidade de substituir todos os seus dispositivos existentes para atualizar para a nova tecnologia LED. Na verdade, os estroboscópios EG1 podem ser instalados no mesmo circuito e utilizados no mesmo campo de visão que os estroboscópios de xenônio. Isso torna a série Genesis LED EG1 ideal tanto para novas instalações quanto para modernizações.
O protocolo de controle de LED Genesis mantém vários estrobos em circuitos NAC compatíveis sincronizados, atendendo plenamente aos requisitos da norma NFPA 72.
A facilidade de manutenção é outro ponto forte dos aparelhos da Série EG1. Os inovadores pontos de teste de diagnóstico sob a tampa proporcionam fácil acesso para testes de circuitos do dispositivo mesmo quando instalado.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |