Publicar produtos
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
    KINEDO

    Kinesurf Nova 90 x 90 - Shower tray

    Traduzido por Google,

    Base de duche quadrada de perfil ultrabaixo para instalação embutida ou de superfície.

    Especificação
      • Smooth matte finish (4 colors)
      • Extra-flat horizontal drain (25 L/min) swiveling 360°
      • Matching metal drain grate
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Flat underside of the tray (outside the drain area): reduced recess zone
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 10.5 to 14.5 cm
      • Tray (PN24 version) compliant with the new zero-threshold regulation (tray evaluated and referenced in the wedi sealing kit ATEX)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKIN010002
    • Familia de productoThe shower
    • Grupo de produtosShower trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro