Publicar produtos
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
    KINEDO

    Supra angle A 90 x 90 - Shower door

    Traduzido por Google,

    Acesso de canto com porta de correr

    Especificação
      • 5 mm thick clear glass
      • White or chrome aluminum profile
      • xists also in 4 other  widths: from 70 to 120 cm, suitable for square or rectangular showers
      • Ideal for a budget-friendly installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKIN010004
    • Familia de productoThe shower
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box