Publicar produtos
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
    KINEDO

    Smart Express A 3V - Shower door

    Traduzido por Google,

    Entrada de canto com 3 painéis, sendo 2 deles deslizantes.

    Especificação
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • Available in 70, 80, or 90 cm widths
      • Optimized passage width
      • White or chrome aluminum profile
      • Easy cleaning thanks to removable bottom door panels
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaKIN040008
        • Familia de productoThe shower
        • Grupo de produtosShower enclosures
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2019-12-01
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalAlumínio
        • Material secundárioVidro
        • Concebido emFrance
        • Fabricado emFrance
        Classificação
        • Categoria BIMobjectSanitários - Box
        • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
        • Código UNSPSC30181507
        • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
        • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
        • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
        • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
        • Número OmniClass23-31 17 17
        • Título OmniclassShower Enclosures
        • Código CSI UniFormat IIC10
        • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION