Publicar produtos
ColdStore Panels Data Sheet

ColdStore Panels Data Sheet

Traduzido por Google,
Os painéis de Ambiente Controlado Kingspan são projetados para uso em ambientes com temperatura controlada e higiene segura, como processamento de alimentos, freezers, produtos farmacêuticos, câmaras frigoríficas e salas limpas. Esses sistemas de painéis isolados à prova de fogo, higiênicos e sem fibra são adequados para paredes e tetos internos e externos, incluindo aplicações internas de 'caixa dentro de caixa'.
Especificação
  • D Panel Thickness (mm) 45, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 200
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKingspan_Coldstore-Panels-Data-Sheet
  • Familia de productoWall panel
  • Grupo de produtosinsulated wall panels
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2017-12-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliisocianorato PIR
  • Material secundárioAço
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_60_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCold room systems
  • Código CSI MasterFormat 201413 21 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Cold Storage Rooms
  • Número OmniClass23-19 31 19 13 11
  • Título OmniclassCold Storage Rooms
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Ásia África