Publicar produtos
CORTINA PVC
Arquivado

CORTINA PVC

Utilizada para reduzir a perda de frio da câmara fria e evitar entrada de insetos ou sujeira, mantendo a visibilidade entre os ambientes.

Item recomendado para qualquer abertura ou porta interna de uma câmara fria.

Especificação
  • As dimensões da cortina são configuráveis de acordo com vão-luz da abertura ou porta.

    Vãos-luzes recomendados:
    • 1000 x 2100
    • 1600 x 2400
    • 2100 x 3000
    • 2200 x 3800

    Consumo: 1 pç por porta ou abertura. Código: 394005C

    Parâmetros:
    • Largura do vão-luz
    • Altura do vão-luz
    • Espessura de fixação

    Este produto é composto por tiras de PVC na vertical suspensas em um perfil de aço inox fixado na região superior do vão-luz.

    Possui Sistema de encaixe de fácil manutenção e retirada para limpeza.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacortina-pvc
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosCold room doors
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais