Publicar produtos
EFA-SST® XXL max. 10000 x 12000mm (door type 305) High-speed Spiral Door
EFA-SST® XXL max. 10000 x 12000mm (door type 305) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-SST® XXL max. 10000 x 12000mm (door type 305) High-speed Spiral Door

    Traduzido por Google,

    (305) EFA-SST® XXL Premium

      • Variantes em espiral: Espiral redonda (305R)
      • Velocidade de abertura de até 0,5 m/s
      • Velocidade de fechamento de até 0,3 m/s
      • Até 100.000 ciclos operacionais por ano
      • Dimensões padrão até w=10.000 mm xh=12.000 mm
      • Atenção: Quando h > 5.000 mm: Espaço livre para instalação conforme acordo de instalação


    Observação: Para obter informações detalhadas sobre o espaço de montagem dos diferentes tipos de portas, utilize nosso serviço de consultoria.

    A EFAFLEX reserva-se o direito de desenvolver continuamente as especificações técnicas e de produto. Para obter os melhores resultados, recomendamos que trabalhe e planeje apenas com a versão mais recente dos dados do BIMobjects, confirmando a disponibilidade do produto e/ou da especificação antes do início do projeto.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas-sst-xxl-10000x12000
    • Familia de productoSeries S
    • Grupo de produtosSST
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12000
    • Largura (mm)10000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoIndustrial doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13
    • Título OmniclassMetal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors