Publicar produtos
60 CM Gas Hob
KitchenAid

60 CM Gas Hob

4.5 de 5 estrelas4.5(40 avaliações)
Traduzido por Google,
A placa de 60 cm a gás sobre vidro oferece um design simples mas harmonioso que foi especialmente criado para garantir a melhor experiência de cozedura prática.
A placa de vitrocerâmica de quatro queimadores inclui um potente queimador profissional de 4 kW de coroa dupla e um adaptador wok para que possa obter excelentes resultados sempre. Os suportes de panelas de ferro fundido são laváveis na máquina de lavar louça.
Esta placa de indução tem uma instalação padrão
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKHGD4-60510
  • Familia de productoHobs
  • Grupo de produtosGas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)49
  • Largura (mm)590
  • Profundidade (mm)510
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)12.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico

Disponibilidade da região

Europa Ásia África