Publicar produtos
86 CM Gas Hob
KitchenAid

86 CM Gas Hob

4.6 de 5 estrelas4.6(15 avaliações)
Traduzido por Google,
A placa a gás sobre vidro de 86 cm oferece um design simples mas harmonioso, especialmente criado para garantir a melhor experiência de cozedura prática.
A placa de vitrocerâmica de cinco queimadores inclui um potente queimador profissional de 5 kW de coroa dupla e um adaptador wok para que possa obter excelentes resultados sempre. Os suportes de panelas de ferro fundido são laváveis na máquina de lavar louça. Instalação padrão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKHGD5-86510
  • Familia de productoHobs
  • Grupo de produtosGas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)49
  • Largura (mm)860
  • Profundidade (mm)510
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)17.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCAparelho elétrico

Disponibilidade da região

Europa Ásia África