WCF-EASF / WCF-EASF-E / WCF-EASF-C MAKALU para cargas pesadas e médias
Epóxi acrilato bicomponente (proporção 10:1) é um sistema de ancoragem universal aprovado para uso em concreto fissurado e não fissurado em ancoragens sujeitas a cargas estáticas e quase estáticas e ações sísmicas na categoria C1, e também em alvenaria. Para uso profissional em aplicações pesadas e médias.
SUBSTRATOS
• Concreto fissurado e não fissurado (opção 1) C20/25 a C50/60.
• Betão armado e não armado.
• Concreto seco e úmido e furos inundados (Cat 2).
• Conexões de vergalhões pós-instalados - cálculo de acordo com EC2 EN 1992-1-1.
• Classe de resistência do concreto de C12/15 a C50/60.
• Substrato de alvenaria.
FAIXA DE TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO
WCF-EASF-410 - para condições normais de instalação: 5°C a 30°C
WCF-EASF-E-410 - para condições de instalação no verão (tropical): 15°C a 40°C
WCF-EASF-C-410 - para condições de instalação no inverno: 0°C a 20°C (não aprovado para conexões PIR)
TAMANHO DO CARTUCHO
410 ml
ELEMENTOS DE AÇO APROVADOS
• Varetas roscadas M8-M30 em aço galvanizado graus: 4.6, 5.8, 8.8, 10.9;
• Hastes roscadas M8-M30 fabricadas em aços inoxidáveis: A4-70, A4-80, A2-70;
• Hastes roscadas M8-M30 em aço HCR: 1.4529 e 1.4565;
• Varetas galvanizadas ou galvanizadas a quente e termodifusão;
• Vergalhões: Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, grau: B,C;
• Vergalhões (poste instalado conforme TR023/EC2): Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32, classe: B, C;
FORMULÁRIOS
• Ancoragem de estruturas metálicas a componentes estruturais de concreto.
• Ancoragem de placas de base, suportes, consoles em aplicações de carga alta/média.
• Reforço e reforço de elementos de betão em superstruturas existentes (restauro de edifícios antigos, renovação de pontes, etc.).
• Ampla variedade de conexões de vergalhões pós-instalados, incluindo aplicações de ancoragem e juntas de sobreposição (por exemplo, laje a laje no suporte, junta de sobreposição em uma fundação de coluna ou parede, etc.).
• Método de projeto de acordo com EN 1992-4:2018 e EN 1992-1-1.
APROVAÇÃO SÍSMICA C1/C2
As âncoras foram testadas para cargas sísmicas e, portanto, são aprovadas para uso em aplicações em áreas sismicamente ativas. A aprovação sísmica permite projetar fixações confiáveis com maior nível de segurança.
PARÂMETROS DE SUPORTE DE ALTA CARGA
É ideal para a ancoragem estrutural de cargas mais altas/pesadas. Ofereça o mais alto desempenho para as aplicações mais exigentes.
SEM ESTIRENO
Estar livre de estireno é adequado e seguro para uso interno e em espaços confinados.
INSTALAÇÃO EM CONCRETO FISSURADO
Aprovado para fixação de hastes roscadas e vergalhões em zona de tração de elementos de concreto armado. A zona de tração, também chamada de zona fissurada, pode ocorrer em todos os principais elementos estruturais de concreto, por exemplo, vigas, lajes, colunas.
Disponibilidade da região
| Ásia | Europa | América do Norte |
|---|---|---|
India | Austria | Canada |
Israel | Belgium | United States |
Qatar | Bosnia and Herzegovina | |
Saudi Arabia | Croatia | |
Turquia | Czech Republic | |
United Arab Emirates | Denmark | |
Finland | ||
France | ||
Germany | ||
Hungary | ||
Ireland | ||
Italy | ||
Lithuania | ||
Netherlands | ||
Norway | ||
Poland | ||
Portugal | ||
Romania | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
Spain | ||
Sweden | ||
Ukraine | ||
United Kingdom |