WCF-PESF / WCF-PESF-E MONT BLANC para cargas baixas e médias
O poliéster é um sistema de ancoragem química de baixo a médio nível de desempenho, econômico, de uso geral de dois componentes (proporção de 10:1), isento de estireno com poliéster insaturado como base química, que foi formulado para ancoragem em uma ampla variedade de materiais de construção . Ideal para aplicações DIY padrão em concreto não rachado e substratos de alvenaria.
SUBSTRATOS
• Concreto não fissurado (opção 7) C20/25 a C50/60.
• Betão armado e não armado.
• Concreto seco e úmido e furos inundados (Cat 2).
• Substrato de alvenaria.
FAIXA DE TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO
WCF-PESF-410 - para condições normais de instalação: 5°C a 30°C
WCF-PESF-E-410 - para condições de instalação no verão (tropical): 10°C a 45°C
WCF-PESF-C-410 - para condições de instalação no inverno: -10°C a 30°C
TAMANHO DO CARTUCHO
WCF-PESF-E-300 - 300 ml
WCF-PESF-410 - 410 ml
WCF-PESF-E-410 - 410 ml
ELEMENTOS DE AÇO APROVADOS
• Varetas roscadas M8-M24 em aço galvanizado graus: 5,8, 8,8, 10,9;
• Hastes roscadas M8-M24 fabricadas em aços inoxidáveis: A2-70, A4-70, A4-80;
• Hastes roscadas M8-M24 em aço HCR: 1.4529 e 1.4565;
• Barras galvanizadas ou galvanizadas a quente e barras galvanizadas por termodifusão;
FORMULÁRIOS
• Ancoragem de placas de base, suportes, consoles quando a capacidade de carga é menos crítica.
• Fixações em aplicações não estruturais relacionadas à segurança, por exemplo, corrimãos, guarda-corpos, coberturas, cantilevers, etc.
• Aplicações de ancoragem DIY em uma ampla variedade de materiais de construção, por exemplo, louças sanitárias, cercas, portões, caldeiras, bicicletários, toldos, etc.
• Método de projeto de acordo com o Relatório Técnico EOTA TR029, EN-1992-4:2018 e ETAG 029/Anexo C/Método de projeto A.
SEM ESTIRENO
Estar livre de estireno é adequado e seguro para uso interno e em espaços confinados.
SEM ESTRESSE NO SUBSTRATO DURANTE A INSTALAÇÃO
Ao evitar a expansão mecânica, eles não introduzem tensões no substrato durante a instalação e podem ser instalados próximos uns dos outros e nas bordas do substrato.
CURA RÁPIDA
A resina foi projetada para curar rapidamente, para que você possa carregar o ponto de fixação mais cedo.
CONTEÚDO 410 ml - CARTUCHO COAXIAL
Maior volume - 410 ml para escopos de trabalho maiores, o cartucho coaxial facilita o porcionamento e permite o aproveitamento de cada cm3 do produto.
Disponibilidade da região
| Ásia | Europa | América do Norte |
|---|---|---|
India | Austria | Canada |
Israel | Belgium | United States |
Qatar | Bosnia and Herzegovina | |
Saudi Arabia | Croatia | |
Turquia | Czech Republic | |
United Arab Emirates | Denmark | |
Finland | ||
France | ||
Germany | ||
Hungary | ||
Ireland | ||
Italy | ||
Lithuania | ||
Netherlands | ||
Norway | ||
Poland | ||
Portugal | ||
Romania | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
Spain | ||
Sweden | ||
Ukraine | ||
United Kingdom |