Publicar produtos
Linea
Kling

Linea

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Porta seccional ondulada horizontal do lado externo e interno. Painéis de chapa bivalve, superfície de estuque (áspera), proteção de dedos com isolamento térmico em poliuretano de 42 mm de espessura. Fundo na cor Gate C21 branco (semelhante à cor RAL9002). 190 cores RAL diferentes disponíveis por um custo adicional. Residencial ou pequeno condomínio residencial dobradiças ajánlott.Háromféle dever fabricar uma mola de torção balanceamento, pelo menos 15.000 mola de torção de tamanho de abertura de base, inferior, superior e laterais com juntas de borracha EPDM. Certificado CE, de acordo com os requisitos básicos da União Européia em quebra de mola, proteção contra intrusão de dedos e laterais. 11 tipos de largura padrão e altura de 15 tipos de tamanhos padrão disponíveis para custo adicional em dimensões de largura e altura podem ser produzidos no mesmo prazo de entrega específico do que os tamanhos padrão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalinea
  • Familia de productoResidential garage doors
  • Grupo de produtosKLING residential sectional garage doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2120
  • Largura (mm)2520
  • Profundidade (mm)42
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715