Publicar produtos
Natura arbo
Kling

Natura arbo

Traduzido por Google,
Lado externo liso, o lado interno garagem seccional com nervuras horizontalmente Painéis de aço bivalve, estuque liso externo dentro da superfície (áspera), proteção de dedos de isolamento térmico de poliuretano de 42 mm de espessura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanatura
  • Familia de productoResidential garage doors
  • Grupo de produtosKLING residential sectional garage doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2120
  • Largura (mm)2520
  • Profundidade (mm)42
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715