Publicar produtos
Quadra
Kling

Quadra

Traduzido por Google,
Fita lateral externa, dentro da porta seccional ondulado horizontal. Painéis de chapa bivalve, superfície interior e exterior em estuque (áspera), protecção dos dedos com isolamento térmico em poliuretano de 42mm de espessura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaquadra
  • Familia de productoResidential garage doors
  • Grupo de produtosKLING residential sectional garage doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2120
  • Largura (mm)2520
  • Profundidade (mm)42
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715