Publicar produtos
Quadra Arbo
Kling

Quadra Arbo

Traduzido por Google,
Fita lateral externa, folha de carvalho dourada revestida dentro da porta seccional ondulada horizontal. Painéis de aço bivalve, estuque liso exterior dentro da superfície (áspera), proteção de dedos com isolamento térmico de poliuretano de 42 mm de espessura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaquadraa
  • Familia de productoResidential garage doors
  • Grupo de produtosKLING residential sectional garage doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2120
  • Largura (mm)2520
  • Profundidade (mm)42
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715