Publicar produtos
W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

3.9 de 5 estrelas3.9(9 avaliações)
Traduzido por Google,
O sistema de parede de suporte de metal W112.de é coberto com duas camadas de gesso cartonado em cada lado. A qualidade das tábuas e o caixilho determinam as propriedades de proteção contra o fogo e isolamento acústico, bem como a robustez e resistência ao impacto das bolas. A altura de instalação possível também é influenciada pela placa e pino dos componentes.
Especificação
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 67dB, height up to 12,00 m with diamond plate
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadrywall_W112-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_double-layer-cladding
  • Familia de productoDrywall-systems
  • Grupo de produtosDrywall-systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCGypsum board
  • Código UNSPSC30161509

Disponibilidade da região

Europa
Germany