Publicar produtos
D112.de Knauf Board Ceilings  - Metal grid

D112.de Knauf Board Ceilings - Metal grid

4.2 de 5 estrelas4.2(9 avaliações)
Traduzido por Google,
As placas Knauf são fixadas com parafusos a uma grade metálica composta por canais de transporte e furring (perfil de camada dupla) ou apenas canais de furring (perfil de camada única) feitos de perfis de chapa metálica CD 60/27 ou canais em forma de chapéu. A ancoragem dos canais de CD é feita com suspensórios no teto básico; canais em forma de chapéu são ancorados diretamente no teto básico. Grade metálica
Especificação
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadrywall_D112-DE_board-ceiling_metal-grid
  • Familia de productoCeilings_Attics-systems
  • Grupo de produtosCeilings-systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCCeiling panels
  • Código UNSPSC30161602
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Número OmniClass23-15 19 15 13
  • Título OmniclassCeiling Panels
  • Código CSI UniFormat IIC3030
  • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes

Disponibilidade da região

Europa