Publicar produtos
W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards

W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards

Traduzido por Google,
As placas de gesso são aplicadas dependendo do substrato em diferentes tipos de fixação. No processo de camada fina em uma superfície plana. Com Perlfix-Batzen para desníveis até 20 mm. Com tiras de chapa para desníveis superiores a 20 mm. Pré-requisito: terreno estável, de preferência nivelado. Com painéis Knauf com formações de canto de fresagem em V ou geometrias especiais de sala podem ser executados com superfície de alta qualidade.
Especificação
  • Thickness from 14.5 to 40.0 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadrywall_W611-DE_dry_plaster_with_gypsum_boards
  • Familia de productoDrywall-systems
  • Grupo de produtosShaft walls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede