Publicar produtos
W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles

W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles

Traduzido por Google,
O sistema de parede de eixo W630.de é projetado com um mecanismo de parafuso até uma largura de eixo de 5,00 m. Por razões de proteção contra incêndio, não é necessário um isolamento adicional.
Especificação
  • Shaft width up to 5,00m. Horizontal truss, metal profiles CW. Side edge connections with UW profiles, upper and lower edge connection with CW profiles. Ball throw safety on request. Insulating layer optional. Horizontal planking (solid panels in the 1st layer horizontally and in the 2nd layer vertically). Wall height up to: 7.00 m. Noise reduction up to: 42 dB.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadrywall_W630-DE_installation-shaft-wall_stud-crossbars-with-cw-profiles
  • Familia de productoDrywall-systems
  • Grupo de produtosShaft walls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede