Publicar produtos
Träregel s600 Secura Board

Träregel s600 Secura Board

Traduzido por Google,
Régua de madeira s600 - Tábua Secura As réguas de madeira estão disponíveis em um grande número de dimensões padrão e comprimentos padrão. Contra o piso e teto, são utilizadas soleiras e barras de borda em perfis de madeira ou aço. A considerar ao escolher uma moldura de madeira; a madeira é um material orgânico e, portanto, sensível à umidade e ao movimento. Com paredes mais altas, como resultado disso, o giro dos pinos às vezes também pode ser um problema. Isso define a altura máxima prática para as paredes em vez da estabilidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT600SB
  • Familia de productoSystem
  • Grupo de produtosTräregel s600 Secura Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-10-09
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWallboard
  • Código UNSPSC30161501