Publicar produtos
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
    Kohler

    K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes

    Traduzido por Google,

    A pia Brockway oferece um visual clássico com a durabilidade do ferro fundido KOHLER. Este lavatório de parede possui furos para duas torneiras Triton Bowe Cannock e uma saboneteira Cannock.

    Características

    • Os produtos de canalização Kohler significam uma forma bonita tanto quanto uma função confiável
    • Perfurado para duas torneiras K-730T70 Triton® Bowe® Cannock™ e uma saboneteira K-8880
    • Ferro fundido KOHLER® construído
    • Acabamento em esmalte resistente a ácidos
    • O fundo da pia é uma superfície sem pintura e com revestimento de terra.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3202
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosBrockway™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.62
    • Largura (polegadas)17.5
    • Profundidade (polegadas)48
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks