Publicar produtos
Greenwich™ 27" one-light sconce
Greenwich™ 27" one-light sconce
    Kohler

    Greenwich™ 27" one-light sconce

    Traduzido por Google,

    Empregando uma mistura artística de vidros texturizados fumê e trabalho em metal impressionante, as luminárias Greenwich evocam uma sensação de calor e nostalgia, igualmente adequadas para ambientes contemporâneos. Esta coleção de iluminação de banheiro com curadoria inclui uma única arandela, luminária de montagem embutida e lustre de oito luzes - projetado exclusivamente para ANN SACKS® da Kohler. Com uma haste estendida e sombra de vidro fundido esfumaçado, a arandela Greenwich é uma impressionante silhueta inspirada no vintage. Texturas de metal intrincadas e detalhes de wafer decoram a haste elegante, colocada contra uma placa de parede oval.

    Recursos

    • Luminárias de inspiração tradicional com toques artesanais adicionam sofisticação a qualquer interior; em dois acabamentos
    • Requer lâmpada com base de candelabro (E12); Lâmpada T10 recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção premium em metal e vidro
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-32500-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosGreenwich™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27.26
    • Largura (polegadas)6.48
    • Profundidade (polegadas)7.43
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures