Publicar produtos
K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead
K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead
    Kohler

    K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead

    Traduzido por Google,

    Esta ducha Forte traz estilo clássico ao seu banho. Ele fornece três sprays distintos, incluindo um spray amplo abrangente, um spray de massagem revigorante para ajudar a aliviar dores e um spray aerado suave.

    • RECURSOS
    • O motor de pulverização avançado com face de pulverização de fácil aderência oferece três experiências alternativas: ampla cobertura, aerado suave e spray de massagem.
    • Pivôs ergonômicos da cabeça de pulverização para hidromassagem direcionada.
    • O sprayface MasterClean™ é fácil de limpar e resiste ao acúmulo de água dura e é fácil de limpar.
    • Taxa de fluxo de 2,5 gpm (9,5 L).
    • Conexão NPT de 1/2 polegada.
    • Coordenadas com torneiras e acessórios Forte.
    • Braço de chuveiro e flange não incluídos.
    • Nota: Este produto não pode ser enviado para CA e CO
    • Material
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
    • Instalação
    • Montagem na parede

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product dimensions:

      L 4-11/16", H 5-15/16"W 5-15/16"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-10284
    • Familia de productoShowerheads
    • Grupo de produtosForté®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures