Publicar produtos
K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink
Kohler

K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink

Traduzido por Google,
Inspirada em uma exposição KOHLER de 1929 no Metropolitan Museum of Art, a coleção Kathryn captura o estilo inesquecível de uma era passada. Com sua interpretação moderna de estilo retrô, esta pia retangular de montagem inferior é uma adição impressionante ao banheiro.

Características
  • Bacia retangular.
  • Dreno de transbordamento.
  • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
  • Coordenadas com outros produtos na coleção de Kathryn.
Material
  • porcelana vítrea.
Instalação
  • Submontagem

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-2330
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de produtosKathryn®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-08
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.75
  • Largura (polegadas)19.75
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks