Publicar produtos
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
    Kohler

    K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight

    Traduzido por Google,

    Mime-se com o conforto e o ambiente relaxantes do assento sanitário aquecido PureWarmth® com luz noturna LED. Com PureWarmth®, você pode ajustar o nível de aquecimento do assento e a cor/brilho da iluminação da maneira que desejar. As configurações são fáceis de controlar usando o painel de botões na base do assento ou baixe o aplicativo PureWarmth® para obter ainda mais opções em seu smartphone. PureWarmth® ainda permite que você defina o calor e a iluminação do assento desejados para diferentes horas do dia - por exemplo, mais quente pela manhã, mais claro à noite.

    RECURSOS

    • Assento sanitário aquecido com três configurações de calor ajustáveis: baixo, médio e alto.
    • A iluminação LED dupla oferece luz de orientação quando a tampa está abaixada e luz de tarefa quando a tampa é levantada.
    • A luz noturna é ajustável manualmente para duas opções de cores e dois níveis de brilho.
    • Compatível com o aplicativo KOHLER® PureWarmth® para ajustar o calor do assento e o brilho da iluminação à sua programação diária.
    • O cabo oculto fornece uma aparência limpa.
    • O assento alongado Quiet-Close™ permite que o assento feche silenciosamente.
    • As dobradiças Quick-Release™ permitem que o assento seja destravado do vaso sanitário para fácil remoção e limpeza conveniente; nenhuma ferramenta necessária.
    • Os pára-choques Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar.
    • Dobradiças de plástico com cores combinadas.
    • Adapta-se à maioria dos vasos sanitários alongados.
    • Sincroniza com dispositivos habilitados com tecnologia sem fio BLUETOOTH®, incluindo smartphones, MP3 players, tablets e laptops localizados a até 10 metros de distância.*
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original.

    Material

    • Plástico.

    Tecnologia

    • A marca nominativa e os logotipos BLUETOOTH® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Kohler Co. está sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

    Instalação

    • Requer uma tomada GFCI dedicada.
    • Ferramenta de instalação e cabo de alimentação incluídos.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-10349
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPureWarmth® Quiet-Close™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.18
    • Largura (polegadas)14.87
    • Profundidade (polegadas)18.75
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats