Publicar produtos
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet

    Traduzido por Google,
    O estilo universal da coleção Archer combina elementos de design sutis encontrados nos móveis Craftsman com as intrincadas facetas da joalheria. Esta ampla torneira Archer combina o fornecimento de água laminar suave com válvulas UltraGlide™ fáceis de limpar e sem vazamentos para controle preciso da água.

    Características
    • Torneira de lavatório de dois manípulos para centros de 8" - 16"
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria duas vezes para uma vida útil de desempenho durável
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo em duas vezes os padrões de durabilidade da indústria
    • Linhas de design fluido para facilitar a limpeza
    • Alças pré-montadas nas válvulas para simplificar a instalação
    • Entrega de água suave e silenciosa sem salpicos
    • Completa a solução de design Archer com luminárias e acessórios KOHLER
    Conservação de água e descontos
    • As torneiras com o selo WaterSense usam pelo menos 30% menos água do que as torneiras padrão de 2,2 gpm e ainda atendem às rígidas diretrizes de desempenho.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-11076-4
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosArcher®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.94
    • Largura (polegadas)3.94
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures