Publicar produtos
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Esta pia de pedestal Kelston combina elementos arquitetônicos clássicos com linhas contemporâneas arrojadas para criar um design que funciona bem em uma ampla variedade de decorações de banheiro. O espaço generoso do deck nas laterais da bacia oferece muito espaço para produtos de higiene pessoal.

    Características

    • Bacia retangular
    • Orifícios de torneira centralizados de 4" (102 mm)
    • dreno de transbordamento
    • Combina com outros produtos da coleção Kelston

    Material

    • porcelana vítrea

    Instalação

    • Pedestal

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-24050-4
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosKelston®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35
    • Largura (polegadas)20
    • Profundidade (polegadas)23.99
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks