Publicar produtos
Archer® 60" x 32" alcove bath, right drain
Archer® 60" x 32" alcove bath, right drain
Archer® 60" x 32" alcove bath, right drain
    Kohler

    Archer® 60" x 32" alcove bath, right drain

    Traduzido por Google,

    Tomando as dicas de design do mobiliário tradicional Craftsman, a linha de banheiras Archer revela bordas chanfradas e bases curvas para um estilo limpo e sofisticado. Este banho oferece uma baixa altura de passagem, permitindo uma imersão profunda e confortável. Um arco lombar suporta suavemente as curvas naturais do seu corpo.

    Características

    • O design Comfort Depth® oferece uma conveniente altura de passagem de 19" enquanto mantém a mesma profundidade de um banho padrão de 21"
    • Apoio lombar integral
    • O estouro com fenda permite imersão profunda
    • avental integral
    • A flange integral ajuda a evitar que a água penetre atrás da parede e simplifica a instalação em nichos
    • Superfície inferior texturizada
    • Combina com outros produtos da coleção Archer

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Dreno direito
    • Requer o dreno de banho de transbordo com ranhura K-7271 ou K-7272 Clearflo (vendido separadamente)
    • Alcova

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1123-RA
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosArcher®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20.25
    • Largura (polegadas)32.01
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs