Publicar produtos
Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain
Kohler

Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain

Traduzido por Google,

Seguindo sugestões de design dos móveis tradicionais Craftsman, a linha de banheiros Archer revela bordas chanfradas e bases curvas para um estilo limpo e sofisticado. Esta banheira oferece uma altura baixa, permitindo uma imersão profunda e confortável. Um arco lombar apoia suavemente as curvas naturais do seu corpo.

Características

  • O design Comfort Depth® oferece uma altura de passagem de 19" (483 mm)
  • Avental integral
  • Apoio lombar integral e apoios de braços oferecem conforto extra durante o banho
  • Superfície inferior texturizada
  • Coordena com outros produtos da coleção Archer

Material

  • Acrílico

Instalação

  • Alcova
  • Flange integral
  • Dreno direito

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-1123-ZV
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosArcher®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-09
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)20.25
  • Largura (polegadas)32.01
  • Profundidade (polegadas)60
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs