Publicar produtos
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool
    Kohler

    Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool

    Traduzido por Google,

    Este banho Archer® oferece uma hidromassagem relaxante e uma relaxante Heated BubbleMassage™, com cada experiência controlada de forma independente. Jatos de hidromassagem relaxam a tensão do dia enquanto você envolve seu corpo em uma almofada de bolhas de massagem aquecidas. Com a hidroterapia Heated BubbleMassage™, os jatos de ar liberam milhares de bolhas aquecidas que proporcionam uma massagem revigorante e quente em todo o corpo. Este banho tem uma altura baixa, permitindo uma imersão profunda e confortável.

    Características

    • 118 jatos de ar liberam milhares de bolhas aquecidas que envolvem e sustentam o corpo em uma massagem quente
    • Os ciclos de purga automática e manual removem a água residual dos canais de ar após o uso
    • O soprador de velocidade variável permite ajustar a intensidade da massagem Heated BubbleMassage™ em 18 níveis
    • A banheira de hidromassagem de velocidade única revitaliza os músculos doloridos
    • 8 jatos de hidromassagem totalmente ajustáveis ​​permitem que os usuários personalizem o fluxo e a direção da hidromassagem em cada jato
    • O design Comfort Depth® oferece uma conveniente altura de passagem de 19" enquanto mantém a mesma profundidade de um banho padrão de 21"
    • Apoio lombar integral
    • O estouro com fenda permite imersão profunda
    • Superfície inferior texturizada
    • Combina com outros produtos da coleção Archer
    • O aquecedor embutido BubbleMassage™ de 600 W aquece o ar umidificado antes de entrar no banho

    Tecnologia

    • O temporizador de desligamento automático no ventilador permite que os usuários aproveitem a experiência Heated BubbleMassage™ por 60 minutos antes de desligar
    • Interface do usuário: controle de teclado eletrônico para Heated BubbleMassage™; atuador de interruptor de ar para banheira de hidromassagem

    Hidroterapia

    • Hidromassagem

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Dreno reversível
    • Drop-in
    • Bomba de hidromassagem: requisito elétrico de 120 V
    • Ventilador: requisito elétrico de 120 V
    • Aquecedor BubbleMassage™: requisito elétrico de 120 V
    • Requer três circuitos dedicados
    • É necessária a instalação remota do motor do ventilador (o kit de realocação está incluído)

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1124-XFGH
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosArcher®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19
    • Largura (polegadas)36
    • Profundidade (polegadas)72
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs