Publicar produtos
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
    Kohler

    7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath

    Traduzido por Google,

    Mime-se com uma experiência verdadeiramente relaxante. Com jactos de massagem que aliviam a tensão onde mais precisa e apoios de braços e costas que convidam ao descanso, esta banheira de hidromassagem foi concebida para o mimar. A elegante bacia oval acomoda confortavelmente duas pessoas.

    Características

    • Whirlpool de velocidade única oferece desempenho e valor, com 6 jatos totalmente ajustáveis
    • O fluxo e a direção da hidromassagem podem ser controlados em cada jato
    • Design espaçoso acomoda até dois banhistas
    • Apoio lombar e apoios de braços integrais oferecem conforto extra durante o banho

    Hidroterapia

    • Hidromassagem

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Dreno reversível
    • Drop-in

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1131
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtos7242
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20.13
    • Largura (polegadas)42
    • Profundidade (polegadas)72
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs