Publicar produtos
6036 60" x 36" alcove bath, left drain
6036 60" x 36" alcove bath, left drain
    Kohler

    6036 60" x 36" alcove bath, left drain

    Traduzido por Google,

    Atualize sua experiência de banho com estilo duradouro. A dramática bacia em forma oval deste banho de 5 'complementa uma ampla gama de decorações de banheiro. O flange integrado ajuda a proteger as paredes contra danos causados ​​pela água e facilita a instalação em alcovas.

    Características

    • Bacia oval cria uma experiência de banho espaçosa
    • Apoio lombar e apoios de braços integrais oferecem conforto extra durante o banho
    • A flange integral ajuda a evitar que a água penetre atrás da parede e simplifica a instalação em nichos

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Dreno esquerdo
    • Alcova

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1142-L
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtos6036
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19.31
    • Largura (polegadas)36
    • Profundidade (polegadas)60
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs