Publicar produtos
K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
    Kohler

    K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain

    Traduzido por Google,

    Acomode-se em um banho relaxante em estilo clássico. Parte da coleção Bancroft, esta banheira é inspirada na elegância simples da arquitetura americana do início dos anos 1900. A superfície aquecida aquece as costas, ombros e pescoço com configurações de temperatura ajustáveis para criar um ambiente relaxante e semelhante a um spa.

    Características

    • A superfície aquecida Bask® cria um relaxamento semelhante ao de um spa com um calor reconfortante nas costas, ombros e pescoço.
    • Três configurações de calor permitem que você personalize a temperatura da superfície.
    • Apoio lombar e apoios de braços moldados oferecem conforto extra durante o banho.
    • Dreno reversível.
    • Coordena com outros produtos da coleção Bancroft.

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Drop-in

    Opções Adicionais de Hidroterapia

    • Banho de imersão - 1156-0
    • Banho de imersão + superfície aquecida Bask - 1156-W1
    • Banho de ar BubbleMassage - 1158-G
    • Banho de ar BubbleMassage + cromoterapia - 1158-GCR
    • Banho de ar BubbleMassage + superfície aquecida Bask - 1158-GW
    • VibrAcoustic - 1158-VB
    • Superfície aquecida VibrAcoustic + Bask - 1158-VBW
    • Hidromassagem - 1158-H2
    • Banho de imersão + superfície aquecida Bask - 1156-W1
    • Banho de ar BubbleMassage - 1158-G
    • Banho de ar BubbleMassage + cromoterapia - 1158-GCR
    • Banho de ar BubbleMassage + superfície aquecida Bask - 1158-GW
    • VibrAcoustic - 1158-VB
    • Superfície aquecida VibrAcoustic + Bask - 1158-VBW
    • Hidromassagem - 1158-H2


    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 65-7/8", Height 22", Width 41-3/4"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-1156-W1
    • Familia de productoBathing
    • Grupo de produtosBancroft®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures